You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PAD optional tube extension"

Система «Pfannenberg Air Duct» в сочетании с охлаждающими агрегатами, устанавливаемыми сверху, предназначена для применения в условиях ограниченного пространства внутри шкафа.
Прочная стальная рама с порошковым покрытием обеспечивает быструю и простую установку
. Длинный воздуховод позволяет без труда подавать холодный воздух до самого дна электрического шкафа.
Охлаждение снизу вверх способствует естественной конвекции.
Воздуховод обеспечивает очень гибкое расположение вытяжного отверстия.
Система обеспечивает оптимальное распределение воздуха по всему корпусу.
Технические данные
Номер артикула
18315000004
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085645
Вес изделия (кг)
3,96 kg
Номер артикула
18315000004
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085645
Вес изделия (фунты)
8,73 lb.
Размеры изделия (дюймы)
16.06 inch x 12.28 inch x 43.937 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 633.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 633.88 KB Download
Supplement PAD Air duct system N/A pdf 169.51 KB Download