You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PC2500 WT CE HS STD"

Наши компактные, мощные и эффективные чиллеры серии PC 2500 (тип 12 по стандарту NEMA) обеспечивают надежное и универсальное жидкостное охлаждение. Благодаря разнообразным конфигурациям чиллеры серии PC 2500 соответствуют требованиям широкого спектра областей применения. Эффективная конструкция в сочетании с холодильным агентом с низким потенциалом глобального потепления (GWP) обеспечивает экологически безопасное управление.

  • Компактный чиллер с поддержкой Plug-and-Play для быстрой установки и простой интеграции - Очень быстрая установка без технических сложностей, сокращение времени и затрат на ввод в эксплуатацию, быстрый запуск и беспроблемная интеграция даже в условиях ограниченного пространства или в существующую инфраструктуру — минимальное время простоя, упрощенное развертывание и максимальная гибкость при размещении.
  • Архитектура, обеспечивающая быстрое обслуживание, с удобным доступом, системой быстрой замены фильтров и интеллектуальной диагностикой - Обеспечивает сокращение времени технического обслуживания и снижение затрат на него, гарантируя более быстрое и точное устранение неисправностей, увеличение срока службы компонентов и, в конечном итоге, максимальное время безотказной работы оборудования.
  • Конструкция, не требующая частого технического обслуживания - Обеспечивает более высокую долгосрочную надежность за счет снижения частоты технического обслуживания, более быстрой замены фильтров, снижения затрат на обслуживание и стабильно более высокого времени безотказной работы в сложных условиях эксплуатации
Технические данные
Номер артикула
42160253004
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7021
Номинальная частота
60 Hz
Количество фаз
1
Тип предохранителя
gG
Количество хладагента (г)
600 g
Количество хладагента (унции)
21,16 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура жидкости (°C)
30 °C
Мин. температура жидкости (°C)
13 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
230-230 V
Тип напряжения
AC
Пакет конфигурации чиллера
Конфигурация HS
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 80/20
Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, Вт)
2800 W
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Отдельно стоящий
F-Gas ready
Да
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
2800 W
Краткое описание типа устройства для охлаждения
PC2500
Area of application (market)
Промышленный
Вес изделия (кг)
65 kg
GTIN (EAN)
4061131241720
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (мм)
473 mm x 654 mm x 708 mm
Номер артикула
42160253004
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7021
Номинальная частота
60 Hz
Количество фаз
1
Тип предохранителя
gG
Количество хладагента (унции)
21,16 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура жидкости (°F)
86 °F
Мин. температура жидкости (°F)
55 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
230-230 V
Тип напряжения
AC
Пакет конфигурации чиллера
Конфигурация HS
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 80/20
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Отдельно стоящий
F-Gas ready
Да
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
2800 W
Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
9550 btu/h
Краткое описание типа устройства для охлаждения
PC2500
Area of application (market)
Промышленный
Вес изделия (фунты)
143 lb.
GTIN (EAN)
4061131241720
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (дюймы)
18.6 inch x 25.75 inch x 27.87 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.42 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 397.85 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 397.85 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 3.79 MB Download
70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf N/A pdf 3.78 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 5.47 MB Download
CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.42 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 344.42 KB Download
DataSheet_42160253004_3.0.pdf N/A pdf 35.98 KB Download

Technical Drawings

PC2500 WT CE HS STD

Размеры
X
708 mm
Y
473 mm
Z
654 mm
X
27.87 in
Y
18.62 in
Z
25.75 in