Internal Fan
PEF 180
Внутренний вентилятор PEF 170m³/h
IP20/NEMA не засекречено 9006
Номер продукта:
18111000007
Внутренний вентилятор для шкафов PEF 180 предназначен для распределения холодного воздуха внутри электрических шкафов. Он особенно подходит для длинных рядов шкафов, охлаждаемых одним агрегатом, и, как правило, используется в сочетании с охлаждающими агрегатами или воздушно-водяными теплообменниками.
- Предназначено для системной интеграции - Оптимизированы для использования с охлаждающими агрегатами и воздушно-водяными теплообменниками
- Вентилятор для внутренней циркуляции воздуха - Обеспечивает равномерное распределение воздушного потока внутри больших корпусов
Информация о продукте "PEF 180 fan holder 24V DC V2"
Внутренний вентилятор для шкафов PEF 180 предназначен для распределения холодного воздуха внутри электрических шкафов. Он особенно подходит для длинных рядов шкафов, охлаждаемых одним агрегатом, и, как правило, используется в сочетании с охлаждающими агрегатами или воздушно-водяными теплообменниками.
- Предназначено для системной интеграции - Оптимизированы для использования с охлаждающими агрегатами и воздушно-водяными теплообменниками
- Вентилятор для внутренней циркуляции воздуха - Обеспечивает равномерное распределение воздушного потока внутри больших корпусов
- Тип напряжения
- DC
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
- 170 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 24 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 40 dB(A)
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 20
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9006
- Размеры изделия (мм)
- 55 mm x 205 mm x 160 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,57 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131271963
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- DC
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 24 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 40 dB(A)
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 20
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9006
- Размеры изделия (дюймы)
- 2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
- Вес изделия (фунты)
- 1,27 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131271963
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 208.56 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.56 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 905.68 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 46.13 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.18 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 6.86 MB | Download |