You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF 43000 115V 55 UV 9011 A N3R"

Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
263,5 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
207,2 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
40 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
40 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
53 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
CC / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
подшипник скольжения
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
9011
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
223 mm x 223 mm
Размеры изделия (мм)
252 mm x 252 mm x 103 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
97 mm
Вес изделия (кг)
1,67 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131026174
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 4.2 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.96 MB Download
Certificate EAC RU PDF 248.32 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 572.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 572.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 43000 115V 55 UV 9011 A N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
223 mm
B
223 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
113 mm
A
8,78 in
B
8,78 in
Y
9,92 in
Z1
0,24 in
Z2
4,45 in