PF-RH
PF-RH-30000 WD
Промывка Дождевой капюшон нержавеющая сталь для размера PF/PFA 3x000
SST IPX6/NEMA4/4X
Номер продукта:
18182000014
Наши козырьки Pfannenberg Rainhoods (заявка на патент подана) отличаются прочной конструкцией, соответствующей требованиям стандартов NEMA TYPE 3R/4/4x и IPx6 при использовании с вентиляторами с фильтром Pfannenberg.
Информация о продукте "PF-RH-30000 4/4X 304SS"
Наши козырьки Pfannenberg Rainhoods (заявка на патент подана) отличаются прочной конструкцией, соответствующей требованиям стандартов NEMA TYPE 3R/4/4x и IPx6 при использовании с вентиляторами с фильтром Pfannenberg.
- Номер артикула
- 18102000014
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Степень защиты IP (внутренняя)
- X6
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
- PF(A) 3X000
- Вес изделия (кг)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082699
- Размеры изделия (мм)
- 322 mm x 276 mm x 102 mm
- Номер артикула
- 18102000014
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Степень защиты IP (внутренняя)
- X6
- Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
- PF(A) 3X000
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Вес изделия (фунты)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082699
- ETIM-Class
- EC002502
- Размеры изделия (дюймы)
- 12.7 inch x 10.9 inch x 4 inch
Технические данные