You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF-RH-60000 3R/4 ANSI61"

Наши козырьки Pfannenberg Rainhoods (заявка на патент подана) отличаются прочной конструкцией, соответствующей требованиям стандартов NEMA TYPE 3R/4/4x и IPx6 при использовании с вентиляторами с фильтром Pfannenberg.
Технические данные
Номер артикула
18102000018
Цвет крышки/козырька
серый, как галька
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Степень защиты IP (внутренняя)
X6
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
PF(A) 6X000
Вес изделия (кг)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082736
Размеры изделия (мм)
440 mm x 394 mm x 102 mm
Номер артикула
18102000018
Цвет крышки/козырька
серый, как галька
Степень защиты IP (внутренняя)
X6
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
PF(A) 6X000
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Вес изделия (фунты)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082736
ETIM-Class
EC002502
Размеры изделия (дюймы)
17.3 inch x 15.5 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 166.16 KB Download