You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF-SH-30000 4/4X 304SS"

Наши козырьки Pfannenberg Rainhoods (заявка на патент подана) отличаются прочной конструкцией, соответствующей требованиям стандартов NEMA TYPE 3R/4/4x и IPx6 при использовании с вентиляторами с фильтром Pfannenberg.

Помимо стандартных моделей с окрашенным покрытием и из нержавеющей стали, компания Pfannenberg также предлагает специальный козырек 4X из нержавеющей стали, отвечающий требованиям FDA, предъявляемым к предприятиям по производству продуктов питания и напитков.

  • Конструкция санитарного козырька с белой прокладкой (NEMA 4X) - Решение, соответствующее требованиям FDA, для производственных помещений пищевой промышленности и производства напитков
  • Конструкция, пригодная для санитарной промывки - Гладкая и бесшовная конструкция, облегчающая очистку и дезинфекцию
Технические данные
Номер артикула
18102000027
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Степень защиты IP (внутренняя)
X6
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
PF(A) 3X000
Вес изделия (кг)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082828
Размеры изделия (мм)
322 mm x 276 mm x 102 mm
Номер артикула
18102000027
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Степень защиты IP (внутренняя)
X6
Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
PF(A) 3X000
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Вес изделия (фунты)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082828
ETIM-Class
EC002502
Размеры изделия (дюймы)
12.7 inch x 10.9 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 165.26 KB Download