PF-RH-WD
PF-SH-40000 WD
Санитарная промывка Дождевой капюшон нержавеющая сталь белая прокладка, соответствующая требованиям FDA для размера PF/PFA 4x000
SST IPX6/NEMA4/4X
Номер продукта:
18182000028
Наши козырьки Pfannenberg Rainhoods (заявка на патент подана) отличаются прочной конструкцией, соответствующей требованиям стандартов NEMA TYPE 3R/4/4x и IPx6 при использовании с вентиляторами с фильтром Pfannenberg.
Помимо стандартных моделей с окрашенным покрытием и из нержавеющей стали, компания Pfannenberg также предлагает специальный козырек 4X из нержавеющей стали, отвечающий требованиям FDA, предъявляемым к предприятиям по производству продуктов питания и напитков.
Помимо стандартных моделей с окрашенным покрытием и из нержавеющей стали, компания Pfannenberg также предлагает специальный козырек 4X из нержавеющей стали, отвечающий требованиям FDA, предъявляемым к предприятиям по производству продуктов питания и напитков.
- Конструкция санитарного козырька с белой прокладкой (NEMA 4X) - Решение, соответствующее требованиям FDA, для производственных помещений пищевой промышленности и производства напитков
- Конструкция, пригодная для санитарной промывки - Гладкая и бесшовная конструкция, облегчающая очистку и дезинфекцию
Информация о продукте "PF-SH-40000 4/4X 304SS"
Наши козырьки Pfannenberg Rainhoods (заявка на патент подана) отличаются прочной конструкцией, соответствующей требованиям стандартов NEMA TYPE 3R/4/4x и IPx6 при использовании с вентиляторами с фильтром Pfannenberg.
Помимо стандартных моделей с окрашенным покрытием и из нержавеющей стали, компания Pfannenberg также предлагает специальный козырек 4X из нержавеющей стали, отвечающий требованиям FDA, предъявляемым к предприятиям по производству продуктов питания и напитков.
Помимо стандартных моделей с окрашенным покрытием и из нержавеющей стали, компания Pfannenberg также предлагает специальный козырек 4X из нержавеющей стали, отвечающий требованиям FDA, предъявляемым к предприятиям по производству продуктов питания и напитков.
- Конструкция санитарного козырька с белой прокладкой (NEMA 4X) - Решение, соответствующее требованиям FDA, для производственных помещений пищевой промышленности и производства напитков
- Конструкция, пригодная для санитарной промывки - Гладкая и бесшовная конструкция, облегчающая очистку и дезинфекцию
- Номер артикула
- 18102000028
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Степень защиты IP (внутренняя)
- X6
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
- PF(A) 4X000
- Вес изделия (кг)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082835
- Размеры изделия (мм)
- 372 mm x 326 mm x 102 mm
- Номер артикула
- 18102000028
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Степень защиты IP (внутренняя)
- X6
- Подходящие модели PF(A) для HPR и FM
- PF(A) 4X000
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Вес изделия (фунты)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082835
- ETIM-Class
- EC002502
- Размеры изделия (дюймы)
- 14.6 inch x 12.9 inch x 4 inch
Технические данные