You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PFA 20000 55 UV 7035 42pcs"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
  • Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
  • Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
  • Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
Технические данные
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Материал изделия
Пластик
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
125 mm x 125 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
26 mm
Размеры изделия (мм)
145 mm x 145 mm x 31 mm
Вес изделия (кг)
0,12 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131254225
ETIM-Class
EC002513
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Материал изделия
Пластик
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
4.92 inch x 4.92 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
1,02 дюйм
Вес изделия (фунты)
0,265 lb.
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131254225
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (дюймы)
5.71 inch x 5.71 inch x 1.22 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-972_PFA 20000_PDG.STEP N/A STEP 4.25 MB Download