PFA
PFA 30000
Выхлопной фильтр PFA 4-го поколения 177 mm x 177 mm
IP55/NEMA 3R UV 7035 UL
Номер продукта:
11730003115
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Конструкция, пригодная для использования на открытом воздухе (NEMA 3R) - Надёжное управление в условиях дождя, снега и воздействия ультрафиолета
- Повышенная устойчивость к воздействию влаги и струй воды - Надежная фильтрация в суровых условиях эксплуатации
- Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
Информация о продукте "PFA 30000 55 UV 7035 N3R"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Конструкция, пригодная для использования на открытом воздухе (NEMA 3R) - Надёжное управление в условиях дождя, снега и воздействия ультрафиолета
- Повышенная устойчивость к воздействию влаги и струй воды - Надежная фильтрация в суровых условиях эксплуатации
- Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 3R
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Материал изделия
- Пластик
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 177 mm x 177 mm
- Монтажная глубина DTI (мм)
- 34 mm
- Размеры изделия (мм)
- 202 mm x 202 mm x 40 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,26 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131076889
- ETIM-Class
- EC002513
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 3R
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Материал изделия
- Пластик
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 6.97 inch x 6.97 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 1,34 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 0,57 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131076889
- ETIM-Class
- EC002513
- Размеры изделия (дюймы)
- 7.95 inch x 7.95 inch x 1.57 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1.3 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1009.83 KB | Download |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 535.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 535.83 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |
Technical Drawings
PFA 30000 55 UV 7035 N3R
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 177 mm
- B
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 34 mm
- A
- 6.97 in
- B
- 6.97 in
- X
- 7.95 in
- Y
- 7.95 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 1.34 in
Размеры