You are currently viewing content for: Нидерланды · русский

Информация о продукте "PFBA 30000 54 7035"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Технические данные
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Материал изделия
Пластик
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
177 mm x 177 mm
Размеры изделия (мм)
202 mm x 202 mm x 40 mm
Вес изделия (кг)
0,26 kg
GTIN (EAN)
4061131030454
ETIM-Class
EC002513
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Материал изделия
Пластик
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
6.97 inch x 6.97 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
1,34 дюйм
Вес изделия (фунты)
0,573 lb.
GTIN (EAN)
4061131030454
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (дюймы)
7.953 inch x 7.953 inch x 1.57 inch

Technical Drawings

PFBA 30000 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A1
177 mm
B1
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
34 mm