You are currently viewing content for: Нидерланды · русский

Информация о продукте "PFBA 40000 54 9022"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Технические данные
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Материал изделия
Пластик
Цвет крышки/накладки RAL
9022
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
223 mm x 223 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
38 mm
Размеры изделия (мм)
252 mm x 252 mm x 44 mm
Вес изделия (кг)
0,46 kg
GTIN (EAN)
4061131256793
ETIM-Class
EC002513
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Материал изделия
Пластик
Цвет крышки/накладки RAL
9022
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
8.78 inch x 8.78 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
1,5 дюйм
Вес изделия (фунты)
1,014 lb.
GTIN (EAN)
4061131256793
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (дюймы)
9.921 inch x 9.92 inch x 1.73 inch

Technical Drawings

PFBA 40000 54 9022

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A1
223 mm
B1
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
38 mm