You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PKS 3301 460V N12 LTGY"

Использование окружающего воздуха для терморегулирования корпуса является наиболее экономичным и энергоэффективным способом охлаждения. Во многих случаях окружающий воздух загрязнён пылью, жидкостями или газами, в результате чего при контакте с ним компоненты, встроенные в корпус, могут быть повреждены. Поэтому использование вентилятора с фильтром становится невозможным. Теплообменники «воздух-воздух» компании Pfannenberg являются идеальным решением для таких областей применения.

Воздушно-воздушные теплообменники серии PKS 3000 используют систему кинетического охлаждения нового поколения от Pfannenberg для обмена и отвода тепла из электрического шкафа. Это идеальное решение для тех, кто стремится сократить энергопотребление, затраты на техническое обслуживание и занимаемую площадь по сравнению с традиционными системами охлаждения шкафов. Разработано для установки в помещениях, на открытом воздухе, в удаленных местах, а также в условиях, требующих промывки, где для защиты электроники необходима система с замкнутым контуром. 

  • Компактная конструкция - Тонкий профиль сводит к минимуму занимаемое место в корпусе и позволяет сэкономить ценное пространство в шкафу
  • Гибкость монтажа - Поддерживает верхний, боковой, передний или задний монтаж для максимальной универсальности
  • Быстрая установка - Минимальное количество проходов через корпус позволяет быстро и просто выполнить установку
  • Высокая эффективность - Передовая технология теплообмена обеспечивает высокую эффективность охлаждения при отличном соотношении цены и качества
  • Промышленная надежность - Монтажная пластина из алюминия с порошковым покрытием и крышки из нержавеющей стали обеспечивают долговечную работу в сложных условиях эксплуатации
Технические данные
Номер артикула
12480831005
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
60 Hz
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,7 A
Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,7 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
245 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
245 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
1,25 A
Тип холодильного агента
R134a
Удельная тепловая мощность (Вт/К)
85 W/K
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
60 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
20 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
414-506 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Номинальное напряжение 50 Гц
460 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
460-460 V
Номинальное напряжение, 60 Гц
460 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
460-460 V
Тип напряжения
AC
Тип и номинал предохранителя
CC / 1,25 A
Условия управления
в помещении
Диапазон температур управления (°C)
-25-55 °C
Вес изделия (кг)
32 kg
GTIN (EAN)
4061131237853
ETIM-Class
EC002514
Размеры изделия (мм)
889 mm x 305 mm x 280 mm
Номер артикула
12480831005
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
60 Hz
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,7 A
Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,7 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
245 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
245 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
1,25 A
Тип холодильного агента
R134a
Удельная тепловая мощность (Вт/К)
85 W/K
Макс. температура внутри корпуса (°F)
140 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
68 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
414-506 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Номинальное напряжение 50 Гц
460 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
460-460 V
Номинальное напряжение, 60 Гц
460 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
460-460 V
Тип напряжения
AC
Тип и номинал предохранителя
CC / 1,25 A
Условия управления
в помещении
Диапазон температур управления (°F)
-13-131 °F
Вес изделия (фунты)
64 lb.
GTIN (EAN)
4061131237853
ETIM-Class
EC002514
Размеры изделия (дюймы)
12 inch x 11 inch x 35 inch
Закон «Строй Америку, покупай американское»
Да
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 7.31 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download