PMF
PMF 2015-BM-M
PMF Ксеноновая вспышка 7J 111cd находящийся под наблюдением
24VDC RAL9011 RD
Номер продукта:
21007805012
Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.
- Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
- Регулируемая частота вспышек - несколько выбираемых режимов [XX] Гц для универсального использования
- Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
- Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
Информация о продукте "PMF 2015-M 24 DC RD WINKELMONT"
Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.
- Охват 360° - Идеально подходит для установки сверху, что обеспечивает максимальный охват
- Регулируемая частота вспышек - несколько выбираемых режимов [XX] Гц для универсального использования
- Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
- Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
- Номер артикула
- 21007805012
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления переменного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
- 0,7 A
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
- 0,7 A
- Интенсивность света (кд)
- 111 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 244,21 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Диапазон температур управления (°C)
- -30-55 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131108917
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (мм)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Номер артикула
- 21007805012
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления переменного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
- 0,7 A
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
- 0,7 A
- Интенсивность света (кд)
- 111 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 801,2 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Диапазон температур управления (°F)
- -22-131 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131108917
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (дюймы)
- 7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 191.2 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 191.2 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual PMF 2015-M | N/A | 312.74 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 7.6 | 25.6 | 25.6 | |
| Предупреждение | 15.2 | 51.2 | 51.2 | |
| Информирование | 34.2 | 115.2 | 115.2 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 24.9 | 84 | 84 | |
| Предупреждение | 49.9 | 168 | 126 | |
| Информирование | 112.2 | 378 | 230.9 | |