You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PMF 2015-SIL 230 AC AM WINKELM"

Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.

  • Мониторинг с автономным источником питания - Обеспечение повышенной безопасности в сложных условиях эксплуатации
  • Беспотенциальный контакт - Обеспечение простого и гибкого интерфейса для сигнализации об ошибках в любой системе управления
  • Класс SIL2/PL d, подтвержденный интегрированной системой обеспечения безопасности и диагностическим каналом - Соответствие требованиям функциональной безопасности
  • Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
  • Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
Технические данные
Номер артикула
21007104611
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления переменного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,25 A
Интенсивность света (кд)
160 cd
цвет линз
Янтарь
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
293,19 m
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Уровень SIL
2
Уровень производительности
d
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Черный
Материал корпуса
Поликарбонат
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (кг)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131108610
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (мм)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Номер артикула
21007104611
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления переменного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,25 A
Интенсивность света (кд)
160 cd
цвет линз
Янтарь
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
961,92 ft.
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Уровень SIL
2
Уровень производительности
d
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Черный
Материал корпуса
Поликарбонат
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (фунты)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131108610
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (дюймы)
7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 191.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 191.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual PMF 2015 SIL N/A pdf 1.32 MB Download
Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 72.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 39.77 KB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 8.8 32.4 32.4
Предупреждение 17.6 64.8 64.8
Информирование 39.6 145.8 145.8