PMF
PMF 2015-BM-SIL
PMF Ксеноновая вспышка 7J 100cd находящийся под наблюдением
24VDC RAL9011 RD
Номер продукта:
21007805611
Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.
- Мониторинг с автономным источником питания - Обеспечение повышенной безопасности в сложных условиях эксплуатации
- Беспотенциальный контакт - Обеспечение простого и гибкого интерфейса для сигнализации об ошибках в любой системе управления
- Класс SIL2/PL d, подтвержденный интегрированной системой обеспечения безопасности и диагностическим каналом - Соответствие требованиям функциональной безопасности
- Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
- Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
Информация о продукте "PMF 2015-SIL 24 DC RD WINKELM."
Компактные ксеноновые мигающие световые индикаторы серии PMF предназначены для индикации состояния оборудования и промышленной сигнализации. Они обеспечивают надёжное и хорошо заметное оповещение даже в сложных условиях эксплуатации.
- Мониторинг с автономным источником питания - Обеспечение повышенной безопасности в сложных условиях эксплуатации
- Беспотенциальный контакт - Обеспечение простого и гибкого интерфейса для сигнализации об ошибках в любой системе управления
- Класс SIL2/PL d, подтвержденный интегрированной системой обеспечения безопасности и диагностическим каналом - Соответствие требованиям функциональной безопасности
- Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
- Линза Френеля - Идеальное сфокусирование света для превосходной видимости на большом расстоянии
- Номер артикула
- 21007805611
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
- 0,7 A
- Интенсивность света (кд)
- 100 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 231,79 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Уровень SIL
- 2
- Уровень производительности
- d
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
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131108955
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (мм)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Номер артикула
- 21007805611
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
- 0,7 A
- Интенсивность света (кд)
- 100 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 760,47 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Уровень SIL
- 2
- Уровень производительности
- d
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
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131108955
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (дюймы)
- 7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 191.2 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 191.2 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual PMF 2015 SIL | N/A | 1.32 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 72.3 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 39.77 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 7.6 | 25.6 | 25.6 | |
| Предупреждение | 15.2 | 51.2 | 51.2 | |
| Информирование | 34.2 | 115.2 | 115.2 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 24.9 | 84 | 84 | |
| Предупреждение | 49.9 | 168 | 126 | |
| Информирование | 112.2 | 378 | 230.9 | |