You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "POL10-M-RA 40-57V DC"

Сигнальные огни серии POL предназначены для надёжной непрерывной эксплуатации на открытом воздухе. Их прочная и компактная конструкция, а также высокая оптическая эффективность обеспечивают долговечную маркировку самых разных сооружений.

  • Защита от бликов - Регулируется в соответствии с местными условиями освещения
  • Дышащая мембрана - Предотвращение образования конденсата в условиях экстремальных температур
  • Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
  • Автоматическое переключение - Включает индикатор режима ожидания в случае ошибок или по сигналу внешнего управления
  • Автоконтроль с реле с сухим контактом - Включение автоматического переключения на резервное освещение
Технические данные
Номер артикула
21105651010
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
48-48 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
40-57 V
Тип напряжения
DC
Интенсивность света (кд)
18 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Непрерывный свет
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
98,34 m
Тип лампы
LED
Диапазон температур управления (°C)
-20-50 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
68
Цвет корпуса/изделия
Черный
Материал корпуса
Полибутилентерефталат
Вес изделия (кг)
0,66 kg
GTIN (EAN)
4061131121312
ETIM-Class
EC002975
Размеры изделия (мм)
240 mm x 118 mm x 118 mm
Номер артикула
21105651010
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
48-48 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
40-57 V
Тип напряжения
DC
Интенсивность света (кд)
18 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Непрерывный свет
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
322,64 ft.
Тип лампы
LED
Диапазон температур управления (°F)
-4-122 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
68
Цвет корпуса/изделия
Черный
Материал корпуса
Полибутилентерефталат
Вес изделия (фунты)
1,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131121312
ETIM-Class
EC002975
Размеры изделия (дюймы)
9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 169.19 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 126.96 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 94.66 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 333.47 KB Download
Product sheet DE PDF 503.86 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 503.86 KB Download
Certificate AVV DE pdf 503.55 KB Download
Manual POL-M.. N/A pdf 333.47 KB Download
Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf N/A pdf 47.29 KB Download
Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf N/A pdf 29.92 KB Download