Monitored
POL 32-M
POL Светодиодный постоянный свет 32cd находящийся под наблюдением
12-24VDC RAL9011 RD
Номер продукта:
21105671005
Сигнальные огни серии POL предназначены для надёжной непрерывной эксплуатации на открытом воздухе. Их прочная и компактная конструкция, а также высокая оптическая эффективность обеспечивают долговечную маркировку самых разных сооружений.
- Защита от бликов - Регулируется в соответствии с местными условиями освещения
- Дышащая мембрана - Предотвращение образования конденсата в условиях экстремальных температур
- Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Автоконтроль с реле с сухим контактом - Включение автоматического переключения на резервное освещение
Информация о продукте "POL32-M 12/24V DC"
Сигнальные огни серии POL предназначены для надёжной непрерывной эксплуатации на открытом воздухе. Их прочная и компактная конструкция, а также высокая оптическая эффективность обеспечивают долговечную маркировку самых разных сооружений.
- Защита от бликов - Регулируется в соответствии с местными условиями освещения
- Дышащая мембрана - Предотвращение образования конденсата в условиях экстремальных температур
- Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Автоконтроль с реле с сухим контактом - Включение автоматического переключения на резервное освещение
- Номер артикула
- 21105671005
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10.8-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Интенсивность света (кд)
- 32 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 131,12 m
- Тип лампы
- LED
- Диапазон температур управления (°C)
- -20-50 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 68
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Полибутилентерефталат
- Вес изделия (кг)
- 0,66 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121343
- ETIM-Class
- EC002975
- Размеры изделия (мм)
- 240 mm x 118 mm x 118 mm
- Номер артикула
- 21105671005
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10.8-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Интенсивность света (кд)
- 32 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 430,19 ft.
- Тип лампы
- LED
- Диапазон температур управления (°F)
- -4-122 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 68
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Материал корпуса
- Полибутилентерефталат
- Вес изделия (фунты)
- 1,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121343
- ETIM-Class
- EC002975
- Размеры изделия (дюймы)
- 9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 126.96 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 94.66 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 333.47 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 503.86 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 503.86 KB | Download | |
| Manual POL-M.. | N/A | 333.47 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf | N/A | 47.29 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf | N/A | 29.92 KB | Download |