You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PRO 10 95-265V AC"

Сигнальные устройства серии PROTECT отличаются исключительно прочным корпусом из литого под давлением алюминия. Они предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в сферах применения, предъявляющих высокие требования к надёжности, функциональной безопасности, защите в взрывоопасных зонах или соответствию морским стандартам.

  • Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
  • Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
  • Фиксирующие элементы снаружи прокладок - Обеспечение надежного и герметичного уплотнения корпуса
  • Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Технические данные
Номер артикула
23150640000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
95-265 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,145 A
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
116 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-4 dB
Уровень снижения уровня шума: 2
-10 dB
Уровень снижения уровня шума: 3
-16 dB
Уровень снижения уровня шума: 4
-22 dB
Уровень снижения уровня шума: 5
-26 dB
Уровень снижения шума — 6
-30 dB
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-30 dB
Количество сигналов тревоги
80
Количество внешних выбираемых тонов
4
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66/67
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK09
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
Литой под давлением алюминий
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес упаковочной единицы (кг)
2,87 kg
GTIN (EAN)
4061131250500
ETIM-Class
EC001354
Размеры изделия (мм)
154 mm x 167 mm x 148 mm
Номер артикула
23150640000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
95-265 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,145 A
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
116 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-4 dB
Уровень снижения уровня шума: 2
-10 dB
Уровень снижения уровня шума: 3
-16 dB
Уровень снижения уровня шума: 4
-22 dB
Уровень снижения уровня шума: 5
-26 dB
Уровень снижения шума — 6
-30 dB
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-30 dB
Количество сигналов тревоги
80
Количество внешних выбираемых тонов
4
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66/67
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK09
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
Литой под давлением алюминий
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
5,98 lb.
GTIN (EAN)
4061131250500
ETIM-Class
EC001354
Размеры изделия (дюймы)
6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.55 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.55 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.2 MB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 485.98 KB Download
Certificate EN5403 DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 255.5 KB Download
Размер зоны звуковой сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Требуемый уровень звукового давления Зона звукового покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
90 дБ (A) 14.1 16.0 17.0
85 дБ (A) 25.1 28.4 30.3
80 дБ (A) 44.6 50.5 53.8
75 дБ (A) 79.3 89.8 95.7