Protect
PRO 10-SIL
Protect Звуковой сигнализатор 116dB находящийся под наблюдением
12-48VDC RAL3000
Номер продукта:
23150630601
Сигнальные устройства серии PROTECT отличаются исключительно прочным корпусом из литого под давлением алюминия. Они предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в сферах применения, предъявляющих высокие требования к надёжности, функциональной безопасности, защите в взрывоопасных зонах или соответствию морским стандартам.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Мониторинг с автономным источником питания - Обеспечение повышенной безопасности в сложных условиях эксплуатации
- Беспотенциальный контакт - Обеспечение простого и гибкого интерфейса для сигнализации об ошибках в любой системе управления
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Класс SIL2/PL d, подтвержденный интегрированной системой обеспечения безопасности и диагностическим каналом - Соответствие требованиям функциональной безопасности
Информация о продукте "PRO 10-SIL 10-60V DC"
Сигнальные устройства серии PROTECT отличаются исключительно прочным корпусом из литого под давлением алюминия. Они предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в сферах применения, предъявляющих высокие требования к надёжности, функциональной безопасности, защите в взрывоопасных зонах или соответствию морским стандартам.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Мониторинг с автономным источником питания - Обеспечение повышенной безопасности в сложных условиях эксплуатации
- Беспотенциальный контакт - Обеспечение простого и гибкого интерфейса для сигнализации об ошибках в любой системе управления
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Класс SIL2/PL d, подтвержденный интегрированной системой обеспечения безопасности и диагностическим каналом - Соответствие требованиям функциональной безопасности
- Номер артикула
- 23150630601
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 9-66 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,96 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 116 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -30 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Уровень SIL
- 2
- Уровень производительности
- d
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
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK09
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Литой под давлением алюминий
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес упаковочной единицы (кг)
- 2,92 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250425
- ETIM-Class
- EC001354
- Размеры изделия (мм)
- 154 mm x 167 mm x 148 mm
- Номер артикула
- 23150630601
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 9-66 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,96 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 116 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -30 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Уровень SIL
- 2
- Уровень производительности
- d
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
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK09
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Литой под давлением алюминий
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 6,07 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131250425
- ETIM-Class
- EC001354
- Размеры изделия (дюймы)
- 6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.55 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.55 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| 90 дБ (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 дБ (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 дБ (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 дБ (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| 90 дБ (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 дБ (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 дБ (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 дБ (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |