PTF
PTF 1000
Верхний вентилятор с фильтром PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Номер продукта:
11692152185
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Вентиляторы с фильтрами, устанавливаемые на крыше - Меньшая вероятность столкновения с внутренними компонентами
- Идеальное решение, сочетающее в себе преимущества пассивного и активного охлаждения - Эффективный отвод тепла без сложных систем охлаждения
- Высокая производительность вентиляции для плотно заполненных шкафов - Надежный отвод тепла даже при высоких тепловых нагрузках
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Цельнометаллический корпус - Надежная конструкция изделия для эксплуатации в суровых условиях
Информация о продукте "PTF 1200S 115V 54 7035"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Вентиляторы с фильтрами, устанавливаемые на крыше - Меньшая вероятность столкновения с внутренними компонентами
- Идеальное решение, сочетающее в себе преимущества пассивного и активного охлаждения - Эффективный отвод тепла без сложных систем охлаждения
- Высокая производительность вентиляции для плотно заполненных шкафов - Надежный отвод тепла даже при высоких тепловых нагрузках
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Цельнометаллический корпус - Надежная конструкция изделия для эксплуатации в суровых условиях
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 1000 m³/h
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 1100 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 870 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 170 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 170 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 74 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 81 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Срок службы L10 (+40 °C)
- 70000 h
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-60 °C
- Размеры выреза (мм)
- 229 mm x 229 mm
- Размеры изделия (мм)
- 155 mm x 300 mm x 300 mm
- Вес изделия (кг)
- 6,55 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500-20231120
- Номер сертификата, признанного организацией UL
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131258063
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 589 cfm
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 513 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 170 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 170 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 74 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 81 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Срок службы L10 (+40 °C)
- 70000 h
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-140 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 9.02 inch x 9.02 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 6.1 inch x 11.81 inch x 11.81 inch
- Вес изделия (фунты)
- 15,436 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500-20231120
- Номер сертификата, признанного организацией UL
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131258063
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 328.55 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328.55 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 404.04 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 404.04 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.39 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345.86 KB | Download |