You are currently viewing content for: Испания · русский

Информация о продукте "PTFA 60000 7035"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

  • Вентиляторы с фильтрами, устанавливаемые на крыше - Меньшая вероятность столкновения с внутренними компонентами
  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • Сертифицировано независимой организацией - Надежная конструкция изделия
  • Сертифицировано в соответствии с международными стандартами (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Качество продукции, признанное во всем мире и заслужившее доверие
  • Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
Технические данные
Степень защиты IP (внутренняя)
33
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Материал изделия
Пластик
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-20-70 °C
Размеры выреза (мм)
291 mm x 291 mm
Размеры изделия (мм)
436 mm x 436 mm x 110 mm
Вес изделия (кг)
2,5 kg
Номер сертификата, признанного организацией UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131031352
ETIM-Class
EC002513
Степень защиты IP (внутренняя)
33
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Материал изделия
Пластик
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
-4-158 °F
Размеры выреза (дюймы)
11.5 inch x 11.5 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
1,34 дюйм
Вес изделия (фунты)
5,513 lb.
Номер сертификата, признанного организацией UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131031352
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (дюймы)
17.17 inch x 17.17 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 528.69 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 528.69 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.69 MB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP N/A STEP 17.08 MB Download

Technical Drawings

PTFA 60000 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
291 mm
B
291 mm
X
436 mm
Y
436 mm
Z1
72 mm
Z2
34 mm
A
11.46 in
B
11.46 in
X
17.17 in
Y
17.17 in
Z1
2.83 in
Z2
1.34 in