You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWW 22000 WT CE M STD"

Водяной охладитель Pfannenberg PWW 2.0 с контуром «вода-вода» оснащён долговечными компонентами, предотвращающими коррозию и загрязнение технологической воды за счёт использования раздельных водяных контуров. Устройство, доступное в механическом, электрическом и Plug&Play-исполнениях, подходит для широкого спектра промышленных задач охлаждения.

  • Компактный чиллер с поддержкой Plug-and-Play для быстрой установки и простой интеграции - Очень быстрая установка без технических сложностей, сокращение времени и затрат на ввод в эксплуатацию, быстрый запуск и беспроблемная интеграция даже в условиях ограниченного пространства или в существующую инфраструктуру — минимальное время простоя, упрощенное развертывание и максимальная гибкость при размещении.
  • Архитектура, обеспечивающая быстрое обслуживание, с удобным доступом, системой быстрой замены фильтров и интеллектуальной диагностикой - Обеспечивает сокращение времени технического обслуживания и снижение затрат на него, гарантируя более быстрое и точное устранение неисправностей, увеличение срока службы компонентов и, в конечном итоге, максимальное время безотказной работы оборудования.
Технические данные
Номер артикула
42122205001
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7035
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
400-460 V
Номинальная частота
60 Hz
Количество фаз
3
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
15 °C
Номинальное напряжение 50 Гц
400 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
400-460 V
Номинальное напряжение, 60 Гц
400 V
Пакет конфигурации теплообменника «вода-вода»
механический
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 80/20
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Интегрированный
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
22000 W
Краткое описание типа устройства для охлаждения
PWW 22000
Вес изделия (кг)
30 kg
GTIN (EAN)
4061131258599
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (мм)
468 mm x 600 mm x 500 mm
Номер артикула
42122205001
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7035
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
400-460 V
Номинальная частота
60 Hz
Количество фаз
3
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
59 °F
Номинальное напряжение 50 Гц
400 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
400-460 V
Номинальное напряжение, 60 Гц
400 V
Пакет конфигурации теплообменника «вода-вода»
механический
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 80/20
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Интегрированный
Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
75060 btu/h
Краткое описание типа устройства для охлаждения
PWW 22000
Вес изделия (фунты)
66,14 lb.
GTIN (EAN)
4061131258599
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (дюймы)
18.4 inch x 23.6 inch x 19.69 inch