Featured Water/Water Heat Exchanger
PWW 36000 WT CE P&P
Теплообменник «вода-вода» 36kW plug&play water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz
Номер продукта:
42123605003
Водяной охладитель Pfannenberg PWW 2.0 с контуром «вода-вода» оснащён долговечными компонентами, предотвращающими коррозию и загрязнение технологической воды за счёт использования раздельных водяных контуров. Устройство, доступное в механическом, электрическом и Plug&Play-исполнениях, подходит для широкого спектра промышленных задач охлаждения.
- Компактный чиллер с поддержкой Plug-and-Play для быстрой установки и простой интеграции - Очень быстрая установка без технических сложностей, сокращение времени и затрат на ввод в эксплуатацию, быстрый запуск и беспроблемная интеграция даже в условиях ограниченного пространства или в существующую инфраструктуру — минимальное время простоя, упрощенное развертывание и максимальная гибкость при размещении.
- Архитектура, обеспечивающая быстрое обслуживание, с удобным доступом, системой быстрой замены фильтров и интеллектуальной диагностикой - Обеспечивает сокращение времени технического обслуживания и снижение затрат на него, гарантируя более быстрое и точное устранение неисправностей, увеличение срока службы компонентов и, в конечном итоге, максимальное время безотказной работы оборудования.
Информация о продукте "PWW 36000 WT CE P&P STD"
Водяной охладитель Pfannenberg PWW 2.0 с контуром «вода-вода» оснащён долговечными компонентами, предотвращающими коррозию и загрязнение технологической воды за счёт использования раздельных водяных контуров. Устройство, доступное в механическом, электрическом и Plug&Play-исполнениях, подходит для широкого спектра промышленных задач охлаждения.
- Компактный чиллер с поддержкой Plug-and-Play для быстрой установки и простой интеграции - Очень быстрая установка без технических сложностей, сокращение времени и затрат на ввод в эксплуатацию, быстрый запуск и беспроблемная интеграция даже в условиях ограниченного пространства или в существующую инфраструктуру — минимальное время простоя, упрощенное развертывание и максимальная гибкость при размещении.
- Архитектура, обеспечивающая быстрое обслуживание, с удобным доступом, системой быстрой замены фильтров и интеллектуальной диагностикой - Обеспечивает сокращение времени технического обслуживания и снижение затрат на него, гарантируя более быстрое и точное устранение неисправностей, увеличение срока службы компонентов и, в конечном итоге, максимальное время безотказной работы оборудования.
- Номер артикула
- 42123605003
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 400-460 V
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Количество фаз
- 3
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 15 °C
- Номинальное напряжение 50 Гц
- 400 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-460 V
- Номинальное напряжение, 60 Гц
- 460 V
- Пакет конфигурации теплообменника «вода-вода»
- plug&play
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 80/20
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Интегрированный
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 36000 W
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- PWW 36000
- Вес изделия (кг)
- 35 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131258643
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (мм)
- 468 mm x 675 mm x 600 mm
- Номер артикула
- 42123605003
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 400-460 V
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Количество фаз
- 3
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 59 °F
- Номинальное напряжение 50 Гц
- 400 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-460 V
- Номинальное напряжение, 60 Гц
- 460 V
- Пакет конфигурации теплообменника «вода-вода»
- plug&play
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 80/20
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Интегрированный
- Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
- 122830 btu/h
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- PWW 36000
- Вес изделия (фунты)
- 77,16 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131258643
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (дюймы)
- 18.4 inch x 26.58 inch x 23.62 inch
Технические данные