Информация о продукте "Pressure Balance Element M20 RAL7035"
Pressure Balance Element M20 RAL7035
- Номер артикула
- 28112000047
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Жилищная часть
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN (EAN)
- 4061131259466
- Вес изделия (кг)
- 0,005 kg
- Номер артикула
- 28112000047
- ETIM-Class
- EC002750
- Вес изделия (фунты)
- 0,011 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131259466
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Жилищная часть
- Размеры изделия (дюймы)
- 0.61 inch x 1.06 inch x 1.10 inch
Технические данные