Информация о продукте "Sealing plug Patrol / Pyra 4pcs"
Sealing plug PATROL/PYRA - Pack of 4, to seal the locking elements of the PYRA and PATROL devices to protect against manipulation Article Number: 28300000002
- Номер артикула
- 28300000002
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Заглушка
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN (EAN)
- 4061131152927
- Вес изделия (кг)
- 0,002 kg
- Номер артикула
- 28300000002
- ETIM-Class
- EC002750
- Вес изделия (фунты)
- 0,0044 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131152927
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Заглушка
- Размеры изделия (дюймы)
- 0.43 inch x 0.43 inch x 0.28 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.64 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 629.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 629.75 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.67 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download |