Информация о продукте "Surface gasket PY X-L"
For PYRA® PY L and PY LA, self-adhesive, to seal the mounting surface of the signaling device (e. g. for rear cable outlet).
- Номер артикула
- 28111500002
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Прокладка
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN (EAN)
- 4061131149323
- Вес изделия (кг)
- 0,570 kg
- Номер артикула
- 28111500002
- ETIM-Class
- EC002750
- Вес изделия (фунты)
- 1,257 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131149323
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- Прокладка
- Размеры изделия (дюймы)
- 8.50 inch x 5.67 inch x 0.12 inch
Технические данные