You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "Surface seal PY M/MA"

For PYRA® PY M and PY MA, self-adhesive, to seal the mounting surface of the signaling device (e. g. for rear cable outlet).
Технические данные
Номер артикула
28111500000
Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
Прокладка
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131149309
Вес изделия (кг)
0,325 kg
Номер артикула
28111500000
ETIM-Class
EC002750
Вес изделия (фунты)
0,717 lb.
GTIN (EAN)
4061131149309
Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
Прокладка
Размеры изделия (дюймы)
6.69 inch x 4.49 inch x 0.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 838.38 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 838.38 KB Download
SUPPLEMENT GASKET PYRA MA N/A pdf 109.04 KB Download