You are currently viewing content for: Россия · русский

Запасные части для вентиляторов с фильтром

Найти запасные части: обзор фильтрующих матов и вентиляторов

Воспользуйтесь поиском ниже, чтобы быстро найти и скачать нужное вам Руководство по эксплуатации.

Обзор фильтрующих матов и вентиляторов

Выберите тип Filterfan®, чтобы быстро найти совместимый сменный фильтрующий мат для вашего применения. Этот обзор поможет вам определить правильный размер и версию для обеспечения надежного воздушного потока и эффективной защиты.

Не найдены подходящие запасные части.

Вентиляторы с фильтром 3-го поколения

Фильтр-вентиляторы

Фильтр-вентиляторы Артикул Флисовый фильтрующий мат Описание Новые модели вентиляторов с фильтром
PF 1000 18611600029 FM PF 1000 87x87 PF 11000
PF 2000 18611600066 FM PF 2000 115x115 PF 22000
PF 2500 18611600074 FM PF 2500/3000 210x210 PF 42500
PF 3000 18611600074 FM PF 2500/3000 210x210 PF 43000
PF 5000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PF 65000
PF 6000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PF 66000
PF 7000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PF 67000

Выпускные фильтры

Выпускные фильтры Запасной фильтр Описание Преемник
PFA 1000 18611600029 FM PF 1000 87x87 PFA 10000
PFA 2000 18611600066 FM PF 2000 115x115 PFA 20000
PFA 2500/3000 18611600074 FM PF 2500/3000 210x210 PFA 40000
PFA 5000/6000/7000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PFA 60000

Вентиляторы с фильтром 4-го поколения

Вентиляторы с фильтром

Фильтрующие вентиляторы Артикул Флисовый фильтрующий мат Описание (5 шт.) Артикул: Рифлёный фильтрующий мат Описание
PF 11000 18611600029 FM PF 1x000 87x87 н/д н/д
PF 22000 18611600030 FM PF 2x000 119x119 18611600034 FF PF 2x000 116x108x17
PF 32000 18611600031 FM PF 3x000 170x170 18611600035 FF PF 3x000 166x156x17
PF 42500 18611600032 FM PF 4xx00 216x216 18611600036 FF PF 4xx00 212x200x17
PF 43000 18611600032 FM PF 4xx00 216x216 18611600036 FF PF 4xx00 212x200x17
PF 65000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17
PF 66000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17
PF 67000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17

Выпускные фильтры

Выпускные фильтры Флисовый фильтрующий мат Описание (5 шт.) Рифлёный фильтрующий мат Описание
PFA 10000 18611600029 FM PF 1x000 87x87 н/д н/д
PFA 20000 18611600030 FM PF 2x000 119x119 18611600034 FF PF 2x000 116x108x17
PFA 30000 18611600031 FM PF 3x000 170x170 18611600035 FF PF 3x000 166x156x17
PFA 40000 18611600032 FM PF 4xx00 216x216 18611600036 FF PF 4xx00 212x200x17
PFA 60000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17
PTFA 60000 18611600124 FM PTFA 60000 290x70 н/д н/д

Верхний вентилятор с фильтром

Верхний фильтрующий вентилятор Флисовый фильтрующий мат Описание (20 шт.)
PTF 60500 18611600124 FM PTF 60500 290x70
PTF 60700 18611600143 FM PTF 60700 290x95
PTF 61000 18611600143 FM PTF 61000 390x100
PTF 1200 18611600193 FM PTF 1200 246x146

Вентиляторы

Вентилятор с фильтром Вентилятор 1 230 В Вентилятор 2 115 В Вентилятор 3 24 В постоянного тока / 400/460 В
PF 11000 18611000032 18611000028 18611000039 (24 В постоянного тока)
PF 22000 18611000016 18611000009 18611000026 (24 В постоянного тока)
PF 32000 18611000016 18611000009 18611000026 (24 В постоянного тока)
PF 42500 18811000004 18611000075 18611000040 (24 В постоянного тока)
PF 43000 18611000019 18611000012 18611000056 (24 В постоянного тока)
PF 65000 18611000044 18611000047 н/д
PF 66000 18611000045, включая конденсатор 18811000080 18611000050 (400/460 В)
PF 67000 18611000046, включая конденсатор 18611000049 18611000051 (400/460 В)

Конденсатор

Конденсатор 230 В
PF 66/67.000 18611100001