AB WB
WBS
WBx Ксеноновая вспышка 5J 39cd
60VDC RAL1012 AM
Номер продукта:
21003654000
Компактные ксеноновые мигающие маячки серии WBx обеспечивают надёжную световую сигнализацию в классическом исполнении.
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Высококачественные компоненты - Гарантия длительного срока службы с сохранением 70 % светоотдачи даже после 8 миллионов вспышек
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Мощная ксеноновая вспышка - Высокая сигнальная эффективность и большой радиус действия
Информация о продукте "WBS 60 DC AM"
Компактные ксеноновые мигающие маячки серии WBx обеспечивают надёжную световую сигнализацию в классическом исполнении.
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Высококачественные компоненты - Гарантия длительного срока службы с сохранением 70 % светоотдачи даже после 8 миллионов вспышек
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Мощная ксеноновая вспышка - Высокая сигнальная эффективность и большой радиус действия
- Номер артикула
- 21003654000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 60-60 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 54-66 V
- Тип напряжения
- DC
- Интенсивность света (кд)
- 39 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 144,75 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-55 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Жёлтый
- Материал корпуса
- Алюминий
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,3 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131103639
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (мм)
- 230 mm x 50 mm x 66 mm
- Номер артикула
- 21003654000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 60-60 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 54-66 V
- Тип напряжения
- DC
- Интенсивность света (кд)
- 39 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 474,91 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-131 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Жёлтый
- Материал корпуса
- Алюминий
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 0,66 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131103639
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (дюймы)
- 9.06 inch x 1.97 inch x 2.6 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 278.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 278.75 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 11 | 10.8 | 10.8 | |
| Предупреждение | 22 | 21.6 | 21.6 | |
| Информирование | 49.5 | 48.6 | 48.6 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 36.1 | 35.4 | 35.4 | |
| Предупреждение | 72.2 | 70.9 | 53.2 | |
| Информирование | 162.4 | 159.4 | 97.5 | |