You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "Zener Barrier Z786 +Ve 28V DC Diode"

Zener Barrier Z786 +Ve 28V DC Diode
Технические данные
Номер артикула
38109800001
Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
«Экс-Барьер»
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131165774
Вес изделия (кг)
0,2 kg
Номер артикула
38109800001
ETIM-Class
EC002750
Вес изделия (фунты)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131165774
Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
«Экс-Барьер»
Размеры изделия (дюймы)
4.528 inch x 4.567 inch x 0.492 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.33 MB Download
Product sheet DE PDF 348.24 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 348.24 KB Download