Информация о продукте "Zener Barrier Z787 +Ve 28V DC 300 Ohm 2-channel"
Zener Barrier Z787 +Ve 28V DC 300 Ohm 2-channel
- Номер артикула
- 38109800002
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- «Экс-Барьер»
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN (EAN)
- 4061131246657
- Вес изделия (кг)
- 0,15 kg
- Номер артикула
- 38109800002
- ETIM-Class
- EC002750
- Вес изделия (фунты)
- 0,33 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131246657
- Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
- «Экс-Барьер»
- Размеры изделия (дюймы)
- 4.53 inch x 4.33 inch x 0.49 inch
Технические данные