You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "Zener Barrier Z928 28V AC 300 Ohm"

Zener Barrier Z928 28V AC 300 Ohm
Технические данные
Номер артикула
38109300000
Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
«Экс-Барьер»
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131165750
Вес изделия (кг)
0,2 kg
Номер артикула
38109300000
ETIM-Class
EC002750
Вес изделия (фунты)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131165750
Тип аксессуара/запасной части для систем сигнализации
«Экс-Барьер»
Размеры изделия (дюймы)
4.528 inch x 4.567 inch x 0.492 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.33 MB Download
Product sheet DE PDF 348.24 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 348.24 KB Download