PFH 650M / PFH 800M / PFH 1000M / PFH 1200M

紧凑型风扇加热器 PFH 650M / PFH 800M / PFH 1000M / PFH 1200M
  • 小巧轻便
  • 改善柜内微循环
  • 一秒加速,自动控温
  • 内置加强钣金设置,抗震性强
  • 多种安装方式可选
  • 最低工作环境温度可达-40°C
  • 表面温度低、不会锈蚀,保证周围元器件安全
  • 风机、加热模块可独立控制

DIN轨道安装

极端温度条件

技术数据

产品PFH 650MPFH 800MPFH 1000MPFH 1200M
加热性能 (Ta = +10 °C)650 W800 W1000 W1200 W
系统防护等级
预期用途
IP 20
工作温度-40 … +60 °C ; ≤ 90%
存储温度-40 … +70 °C ; ≤ 90%
安装类型使用符合 EN60715 标准的35mm 导轨卡扣安装或安装板(可选)

Further technical details and dimensions can be found in the download section on this page under product sheet.

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品参数

pdf 410 KB 下载

操作手册

pdf 230 KB 下载

订购信息

订购信息PFH 650MPFH 800MPFH 1000MPFH 1200M
一体控制物料号17066010602170860106021709601060217097010602