不带温控器 200–500W

紧凑型风扇加热器 200–500 W
  • 紧凑型设计,同一尺寸,不同加热量
  • 加热能力200–1200 W
  • PTC技术,快速加热
  • 壁挂或DIN导轨安装
  • 低表面温度
  • 进出风口网罩设计

DIN轨道安装

极端温度条件

技术数据

参数PFH 200PFH 300PFH 400PFH 500
加热功率 (Ta = +10 °C)200 W300 W400 W500 W
按照厂家规定使用时的
系统防护等级
IP 20
工作温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
储存温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
安装方式使用符合EN 60715标准的35 mm卡扣安装
或4 x M5螺钉安装(需另配)

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506614_Rev19_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instruction PFH pdf 420 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 360 KB 下载

图 (DXF)

  • 英语
zip 250 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 4.3 MB 下载

符合性声明

  • 中文
pdf 55 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 930 KB 下载

CSA证书

  • 英语
pdf 44 KB 下载

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • 英语
pdf 290 KB 下载

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • 英语
pdf 210 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息PFH 200PFH 300PFH 400PFH 500
230 V物料号17020610030170306100301704061003017050610030
115 V物料号17020615030170306150301704061503017050615030

更多物料号请咨询我司

产品优点

  1. 1

    多种安装选项

    壁挂或DIN导轨安装。

  2. 2

    安全保护

    通过PTC技术快速加热,防止机柜冷凝产生。

  3. 3

    加热量

    范围广,200到1200 W,超薄紧凑外壳。

  4. 4

    电气连接

    通过插头端子连接器。

  5. 5

    进出风口

    网罩设计和低表面问题可确保处理安全。

  6. 6

    主要用于

    较大控制柜,避免低温或相对湿度高。