DTS 3141/3161/3181

机柜空调 1235 W
  • 紧凑设计,适用于小型电气柜或较大电气柜局部的冷却
  • 尤其适用于食品工业及户外应用设计
  • 通过UL认证,防护等级达NEMA3R/4
  • IP 56防护等级,免维护
  • 超宽3毫米冷凝器翅片间距,保证免受严重污染空气的危害
  • 内置冷凝水蒸发系统

侧装

NEMA类型12

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

进出风口长距离

不锈钢

UL认证

欧亚合规

技术数据

参数DTS 3141 (12) / DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X)
额定电压 ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400/460 V 3~230 V115 V
制冷量,根据EN 14511标准A35/A351235 W
A35/A50570 W
环境温度范围SC+15 … +55 °C (+59 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F)
低温套件–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
系统防护等级遵循NEMA12如按厂家规定使用,面向机柜
3R/4
4/4X

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 320 KB 下载

操作說明

  • 英语
pdf 5.0 MB 下载
  • 德语
pdf 4.9 MB 下载

参数表 115V/230V

  • 英语
pdf 250 KB 下载

参数表 400V

  • 英语
pdf 250 KB 下载

CE 符合性声明

  • 德语
  • 英语
pdf 190 KB 下载

3D-model DTS 3141 (STEP)

  • 英语
zip 13 MB 下载

3D-model DTS 3161 (STEP)

  • 英语
zip 13 MB 下载

3D-model DTS 3181 (STEP)

  • 英语
zip 13 MB 下载

UL listed certificate

  • 英语
pdf 190 KB 下载

UKCA 符合性声明

  • 英语
pdf 160 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息DTS 3141
型号额定电压400 V AC
标准控制器物料号13385436255
订购信息DTS 3161
型号额定电压400 V AC230 V AC115 V AC
标准控制器物料号133854363551338544135513385444355
LAP¹物料号133854363751338544137513385444375
订购信息DTS 3181
型号额定电压400 V AC230 V AC115 V AC
标准控制器物料号133854361581338544115813385444158
LAP¹物料号133854361781338544117813385444178

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

1 LAP(低温套件):包括900 W机柜加热器和温控器,置于机柜内。

产品优点

  1. 1

    紧凑设计

    采用紧凑设计的坚实机柜空调,针对较小机柜,冷却热区。

  2. 2

    不锈钢

    防护等级为IP 56的不锈钢型号,尤其适于户外应用或食品饮料行业。

  3. 3

    坚实设计

    采用经过测试的节能组件。

  4. 4

    冷凝器

    翅片间距大有助于延长保养时间间隔,甚至不需要额外的纳米涂层。

  5. 5

    集成冷凝水蒸发系统

    产品下方无水坑,可提高运行安全。