Données | DTS 3141 (12) / DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X) | |||
---|---|---|---|---|
Tension nominale ±10 % | CA 50/60 Hz | CA 60 Hz | ||
400/460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
Puissance frigorifique selon EN 14511 | A35/A35 | 1235 W | ||
A35/A50 | 570 W | |||
Température ambiante | SC | +15 … +55 °C (+59 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) / 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) | ||
LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | |||
Indice de protection selon NEMA | 12 | vers l’armoire électrique pour une utilisation conforme à celle du fabricant | ||
3R/4 | ||||
4/4X |
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.