DTS 3061/3081

Climatiseurs 694 W
  • design compact, idéal pour les petites armoires électriques, ou les plus grandes dans le but de refroidir les points chauds
  • particulièrement adapté aux applications extérieures et à l'industrie alimentaire
  • maintient un joint NEMA de type 3R/4 UL testé contre l'armoire
  • système de protection élevé IP 56, sans entretien
  • condensateur avec espacement d'ailettes de 3 mm, protection très efficace contre les airs ambiants particulièrement contaminés

montage sur le côté

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

grande distance entrée / sortie

Acier inox

homologation UL

Conformité EurAsie

Customizable

Caractéristiques techniques

DonnéesDTS 3061 (NEMA 3R/4) / DTS 3081 (NEMA 4/4X)
Tension nominale ±10 %CA 50/60 HzCA 60 Hz
230 V115 V
Puissance frigorifique
selon EN 14511
A35/A35694 W
A35/A50428 W
Température ambianteSC0 … +55 °C (+32 … +131 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
RéfrigérantR134a (GWP 1430), 400 g
Indice de protection
selon NEMA
3R/4vers l’armoire électrique pour
une utilisation conforme
à celle du fabricant
4/4X

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 470 KB Téléchargement

Manuel d'utilisation

  • anglais
pdf 1,1 MB Téléchargement

Fiche technique 115V

  • anglais
pdf 450 KB Téléchargement

Fiche technique 230V

  • anglais
pdf 310 KB Téléchargement

Fiche technique 460V

  • anglais
  • allemand
  • français
pdf 520 KB Téléchargement

3D-model DTS 3061 (STEP)

  • anglais
zip 10 MB Téléchargement

3D-model DTS 3061 460V (STEP)

  • anglais
zip 10 MB Téléchargement

3D-model DTS 3081 (STEP)

  • anglais
zip 12 MB Téléchargement

3D-model DTS 3081 460V (STEP)

  • anglais
zip 12 MB Téléchargement

Découpe (pdf)

  • anglais
pdf 180 KB Téléchargement

Découpe (dxf)

  • anglais
zip 6,6 KB Téléchargement

CE Déclaration de conformité

  • allemand
  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UKCA Déclaration de conformité

  • anglais
pdf 160 KB Téléchargement

EAC Certificat

  • russe
pdf 1,6 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandeDTS 3061DTS 3081
TypeTension nominale230 V CA115 V CA230 V CA115 V CA
Réglage du thermostatNuméro d'article13382341355133823443551338234130013382344300
LAP1Numéro d'article13382341375133823443751338234117813382344178

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

1 LAP (Package pour température basse) : inclus une résistance chauffante d'armoire de 900 W et un thermostat à placer dans l'armoire.

Avantages du produit

  1. 1

    Design compact

    Climatiseur robuste de design compact pour les petites armoires électriques ou pour refroidir les zones chaudes.

  2. 2

    Acier inox

    Dans un modèle en acier inox avec IP 56 particulièrement approprié pour des applications en extérieur ou l'industrie alimentaire et des boissons.

  3. 3

    Design solide

    utilisation de composants testés et à rendement énergétique.

  4. 4

    Condenseur

    Les larges espaces entre les ailettes permettent d'allonger les intervalles d'entretien, sans ajout d'un revêtement nano.

  5. 5

    Évaporation de condensat intégrée

    Aucune accumulation d'eau sous l'appareil pour une plus grande sécurité de fonctionnement.