PFB 66.000SL

超薄型过滤风扇

百能堡第四代薄型过滤风扇

  • 6类安装尺寸,风量高达614 m³/h
  • 四种性能等级,开孔兼容
  • 系统防护等级为IP 54

尺寸

系统防护等级

免工具过滤垫更换

免工具安装

CE标记 - 完全符合EU指令

技术数据

参数PFB 66.000 SL
额定电压 ±10 %AC 50/60 Hz
230 V
无阻力风量600 / 614 m³/h
过滤垫质量等级遵循EN 779G 3
温度范围–10 … +55 °C / 14 … +131 °F
颜色RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity PFB/PFBA xxx00 PDG pdf 46 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
Manual PFB 4Th pdf 1.1 MB Download
Filter LG3320 284x284 IP54 TYP pdf 30 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

Product sheet

pdf 170 KB 下载

订购信息

订购信息PFB 66.000 SL
额定电压230 V AC
物料号11676102955

如您需要其他电压型号或版本,我们会为您提供相应的物料号。

选配件 / 配件

适合的过滤垫

过滤垫 (5 片/包)IP 54
订单号18611600161
规格284 x 284 mm