Sie sehen derzeit Inhalte für: Seychellen · Deutsch

Produktinformationen "BR50-LED-CL HI BU 115 AC WH"

Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.

  • Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
  • Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
  • Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
  • Austauschbares LED-Leuchtmittel - Nachhaltiges Design reduziert Abfall
  • Edelstahlhalterung - Langlebig, hygienisch und leicht zu reinigen
Technische Daten
Artikelnummer
28250371672
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Spannungsbereich (50Hz)
98-132 V
Spannungsart
AC
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
0,022 A
Haubenfarbe
Blau
Lichtfarbe
Weiß
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-50 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Gehäusematerial
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131249054
Aussendurchmesser
54 mm
Produktabmessungen (mm)
81.5 mm x 56 mm x 56 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,09 kg
Artikelnummer
28250371672
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Spannungsbereich (50Hz)
98-132 V
Spannungsart
AC
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
0,022 A
Haubenfarbe
Blau
Lichtfarbe
Weiß
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-122 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Gehäusematerial
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131249054
Aussendurchmesser
54 mm
Produktabmessungen (inch)
3,21 zoll x 2,21 zoll x 2,21 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
0,2 lb.
Description Language Type Size Link
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 3.05 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.05 MB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR50 Easy Flexi FL N/A pdf 148.65 KB Download