Sie sehen derzeit Inhalte für: Niederlande · Deutsch

Produktinformationen "BR50-T100 TUBE W. BRACKET"

Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.

  • Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
  • Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
  • Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
  • Austauschbares LED-Leuchtmittel - Nachhaltiges Design reduziert Abfall
  • Universelles Bohrbild - Passt in die meisten Installationen ohne Änderungen
Technische Daten
Artikelnummer
28250160010
Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
0,21 kg
Rohrlänge
100 mm
GTIN (EAN)
4061131152620
ETIM-Class
EC001155
Material
Edelstahl
Montageart Signalgerät
Rohr/Winkel
Produktabmessungen (mm)
160 mm x 67 mm x 35 mm
Artikelnummer
28250160010
Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
0,21 kg
Rohrlänge
100 mm
GTIN (EAN)
4061131152620
ETIM-Class
EC001155
Material
Edelstahl
Montageart Signalgerät
Rohr/Winkel
Produktabmessungen (inch)
6,3 zoll x 2,64 zoll x 1,38 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 3.05 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.05 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download