Sie sehen derzeit Inhalte für: Seychellen · Deutsch

Produktinformationen "CWB-ATEX 12-48DC 24-42AC PC BL"

Die leistungsstarke Xenon-Blitzleuchte CWB-ATEX bietet zuverlässige optische Signalisierung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22. Sie ist für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie, Chemie, Petrochemie und Offshore-Umgebungen ausgelegt.

  • Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 1/21 und Class  Div 
  • Stoß- und vibrationsfest - Geeignet für robuste und anspruchsvolle Anwendungen
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
  • Ex e Anschlussraum - Einfache Verdrahtung und schnelle Installation ohne Zugriff auf das Ex d Gehäuse
  • Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
Technische Daten
Artikelnummer
31006907000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
24-24 V
Spannungsbereich (50Hz)
24-42 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-48 V
Spannungsbereich (DC)
12-48 V
Spannungsart
AC/DC
Lichtstärke cd (cd)
32 cd
Haubenfarbe
Blau
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
131,12 m
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Gasegruppe für Zonen
IIC
Staubgruppe für Zonen
IIIC
Ex-Zone Bereich Gas
1, 2
Ex-Zone Bereich Staub
21, 22
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-50 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Gelb
Gehäusematerial
Edelstahl (V2A, SS304)
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
1,5 kg
GTIN (EAN)
4061131158394
ETIM-Class
EC001335
Produktabmessungen (mm)
260 mm x 70 mm x 91 mm
Artikelnummer
31006907000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
24-24 V
Spannungsbereich (50Hz)
24-42 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-48 V
Spannungsbereich (DC)
12-48 V
Spannungsart
AC/DC
Lichtstärke cd (cd)
32 cd
Haubenfarbe
Blau
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
430,19 ft.
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Gasegruppe für Zonen
IIC
Staubgruppe für Zonen
IIIC
Ex-Zone Bereich Gas
1, 2
Ex-Zone Bereich Staub
21, 22
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-122 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Gelb
Gehäusematerial
Edelstahl (V2A, SS304)
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
3,31 lb.
GTIN (EAN)
4061131158394
ETIM-Class
EC001335
Produktabmessungen (inch)
10,24 zoll x 2,76 zoll x 3,58 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 553.23 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 553.23 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 928.91 KB Download
Zertifikat EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.65 MB Download
Zertifikat EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 96.22 KB Download
Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf N/A pdf 53.33 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 9.8 9.6 9.6
Warnen 19.6 19.2 19.2
Informieren 44.1 43.2 43.2