Sie sehen derzeit Inhalte für: Niederlande · Deutsch

Produktinformationen "DMC 8.0 WT UL STD 230/1/60Hz R513A"

Technische Daten
Artikelnummer
42180805501
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
17,5 A
Einschaltstrom 60Hz
35 A
IP Schutzart (extern)
55
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
65 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 60Hz
4500 W
Kältemitteltyp
R513A
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
13 °C
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
1700 m³/h
Chiller Steuerspannung
24V DC
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 50/50
Tankkapazität (l)
10 l
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
1 K
Anschluss Kälteträger
3/4 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Seitenanbau/Wandmontage
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
36000 W
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
DMC 8.0
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°C)
-20-55 °C
Gewicht des Produkts (kg)
170 kg
GTIN (EAN)
4061131270461
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (mm)
1202 mm x 880 mm x 320 mm
Nominaler Pumpendruck (60Hz, bar)
1 bar
Fördermenge der Pumpe (l/min) (60Hz)
60 l/min
Kühlleistung bei W15/A35 (60Hz, W)
8000 W
El. Heizleistung
2000 W
Modbus
Ja (1)
Artikelnummer
42180805501
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
17,5 A
Einschaltstrom 60Hz
35 A
IP Schutzart (extern)
55
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
65 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 60Hz
4500 W
Kältemitteltyp
R513A
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
55 °F
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
1000 cfm
Chiller Steuerspannung
24V DC
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 50/50
Tankkapazität (l)
10 l
Tankkapazität (gal)
2,64 gal
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
1 K
Anschluss Kälteträger
3/4 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Seitenanbau/Wandmontage
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
36000 W
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
122830 btu/h
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
DMC 8.0
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°F)
-4-131 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
374,79 lb.
GTIN (EAN)
4061131270461
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (inch)
47,32 zoll x 34,65 zoll x 12,6 zoll
Nominaler Pumpendruck (60Hz, psi)
15 psi
Fördermenge der Pumpe (gal/min) (60Hz)
15,85 gal/min
Kühlleistung bei W15/A35 (60Hz, W)
8000 W
Kühlleistung bei W15/A35 (60Hz, BTU)
27297 btu/h
El. Heizleistung
2000 W
Modbus
Ja (1)
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 875.03 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.15 MB Download

Technical Drawings

DMC 8.0 WT UL STD 230/1/60Hz R513A

Abmessungen
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in