Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTI 9021 Teilversenktes Kühlgerät"

Die Kühlgeräte der DTI 9000er Serie zeichnen sich durch ihr besonders kompaktes und bewährtes Design aus. Durch den Teilversenkten Einbau an der Seite oder Tür wird die Freihaltung von Flucht- und Transportwegen unterstützt. Die Pfannenberg Kühlgeräte kommen überall dort zum Einsatz, wo zuverlässige Kühlung zwingend und Sicherheit für Mensch, Maschine und Umwelt gefordert ist.

Vorteile der Serie auf einen Blick:

  • Die kompakte Bauform ist ideal für flache Schaltschränke, Steuerpulte und Bedieneinheiten
  • Die Geräte verfügen über einen integrierten Störmelde- und Türkontakt
  • Einfache und schnelle Montage

Description Language Type Size Link
3D-model_STEP_DTI9021_115_230v - file/zip 1.84 MB Download
3D-model_STEP_DTI9021_115_230v - file/zip 1.84 MB Download
Manual DTFI/DTI 9021 N/A pdf 1.6 MB Download
Suppl. DTI/DTFI 9021 115V 60Hz N/A pdf 417.39 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download

Technical Drawings

DTI 9021 Teilversenktes Kühlgerät

Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20

Abmessungen
A
289 mm
B
304 mm
C
304 mm
D
210 mm
E
7,5 mm
X
385 mm
Y
329 mm
Z1
178 mm
Z2
67 mm
A
11,38 in
B
11,97 in
C
11,97 in
D
8,27 in
E
0,3 in
X
15,16 in
Y
12,95 in
Z1
7,01 in
Z2
2,64 in