FLZ 700 Peltier Controller
FLZ 700
Peltier-Controller FLZ elektrisch Öffner (NC) und Schließer (NO) für Peltier-Kühlgeräte
-20-70°C
Produktnummer:
17270802070
Speziell für Pfannenberg PCM (Peltier)-Anwendungen entwickelt, ermöglicht der FLZ 700 Thermostat den automatischen Heiz-/Kühlumschaltbetrieb für thermoelektrische Kühl-/Heizgeräte und unterstützt den bedarfsabhängigen Betrieb von Klimatisierungsgeräten.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
Produktinformationen "FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C"
Speziell für Pfannenberg PCM (Peltier)-Anwendungen entwickelt, ermöglicht der FLZ 700 Thermostat den automatischen Heiz-/Kühlumschaltbetrieb für thermoelektrische Kühl-/Heizgeräte und unterstützt den bedarfsabhängigen Betrieb von Klimatisierungsgeräten.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
- Artikelnummer
- 17270802070
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 15 A
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 15 A
- Schalttemperaturtolleranz (K)
- 3 K
- Max. Temperatureinstellung (°C)
- 70 °C
- Max. Temperatureinstellung (°F)
- 158 °F
- Min. Temperatureinstellung (°C)
- -20 °C
- Min. Temperatureinstellung (°F)
- -4 °F
- Bereich Temperatureinstellung (°C)
- -20-70 °C
- Bereich Temperatureinstellung (°F)
- -4-158 °F
- Max. Schaltleistung
- 540
- Fühlertype
- Bimetall
- Einsatzbereich
- für Peltier-Kühlgeräte
- Ausführung der Schaltfunktion 1
- Öffner (NC)
- Geräteausführung
- Thermostat
- Skaleneinheit
- °C
- Schaltart (el. / mech.)
- elektrisch
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131269496
- ETIM-Class
- EC004587
- Produktabmessungen (mm)
- 81 mm x 59 mm x 38 mm
- Artikelnummer
- 17270802070
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 15 A
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 15 A
- Schalttemperaturtolleranz (K)
- 3 K
- Max. Temperatureinstellung (°C)
- 70 °C
- Max. Temperatureinstellung (°F)
- 158 °F
- Min. Temperatureinstellung (°C)
- -20 °C
- Min. Temperatureinstellung (°F)
- -4 °F
- Bereich Temperatureinstellung (°C)
- -20-70 °C
- Bereich Temperatureinstellung (°F)
- -4-158 °F
- Max. Schaltleistung
- 540
- Fühlertype
- Bimetall
- Einsatzbereich
- für Peltier-Kühlgeräte
- Ausführung der Schaltfunktion 1
- Öffner (NC)
- Geräteausführung
- Thermostat
- Skaleneinheit
- °C
- Schaltart (el. / mech.)
- elektrisch
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,22 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131269496
- ETIM-Class
- EC004587
- Produktabmessungen (inch)
- 3,19 zoll x 2,32 zoll x 1,5 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
FLZ 700 THERMOSTAT Ö/S -20..70°C
- X
- 59 mm
- Y
- 81 mm
- Z
- 38 mm
- X
- 2.32 in
- Y
- 3.17 in
- Z
- 1.5 in
Abmessungen