Sie sehen derzeit Inhalte für: Niederlande · Deutsch

Produktinformationen "PA X 20-10 24 DC BU RAL 7035"

Die kombinierten Schallgeber und Leuchten der PATROL Serie ermöglichen eine zuverlässige akustische und optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren. Ihre hohe Effizienz, flexible Konfiguration und einfache Montage machen sie zu einer sicheren und wirtschaftlichen Lösung für industrielle Anwendungen.

  • Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
  • Flexible Kombination - Optische und akustische Signale gemeinsam oder getrennt steuerbar
  • Unabhängige Ansteuerung von Schallgeber- und Leuchteneinheit - Flexible Signalmodi z. B. für Vor- und Hauptalarm
  • Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
  • Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Technische Daten
Artikelnummer
23371807055
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
18-30 V
Bemessungsstromaufnahme DC
1,48 A
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
122 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-9 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Lichtstärke cd (cd)
54 cd
Haubenfarbe
Blau
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
PC/ABS blend
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (kg)
2,191 kg
GTIN (EAN)
4061131148098
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (mm)
270 mm x 214 mm x 181 mm
Artikelnummer
23371807055
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
18-30 V
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
122 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-9 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Lichtstärke cd (cd)
54 cd
Haubenfarbe
Blau
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
PC/ABS blend
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (lb.)
4,83 lb.
GTIN (EAN)
4061131148098
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (inch)
10,63 zoll x 8,43 zoll x 7,13 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 694.5 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 925.58 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 609.37 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.52 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 4.08 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.08 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 52.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 32.65 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 N/A pdf 1.67 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. N/A pdf 4.52 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 6.7 5.9 10.7
Warnen 13.4 11.8 21.4
Informieren 30.2 26.6 48.2
Größe des akustischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Erforderlicher Schalldruckpegel Akustischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
90 dB (A) 27.1 30.9 32.7
85 dB (A) 48.1 54.9 58.1
80 dB (A) 85.6 97.7 103.3
75 dB (A) 152.2 173.7 183.6