Sie sehen derzeit Inhalte für: Spanien · Deutsch

Produktinformationen "PY X-LA-15 24 DC AM 7035"

Die kombinierten Schallgeber und Xenon-Blitzleuchten der PYRA Serie verbinden leistungsstarke optische Signalisierung mit mit besonders einfacher und sicherer Montage. Licht und Ton lassen sich separat ansteuern und flexibel an die jeweilige Industrieanwendung anpassen.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Vorverdrahtete Signal- und Leuchteneinheit - Schnelle Verdrahtung an nur einer Klemme
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
  • Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Technische Daten
Artikelnummer
21565804055
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
19.2-28.8 V
Bemessungsstromaufnahme DC
0,695 A
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
103 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-12 dB
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-25 dB
Anzahl der Tonarten
8
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
1
Lichtstärke cd (cd)
95 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
225,92 m
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
PC/ABS blend
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
0,87 kg
GTIN (EAN)
4061131132691
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (mm)
172 mm x 216 mm x 144 mm
Artikelnummer
21565804055
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
19.2-28.8 V
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
103 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-12 dB
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-25 dB
Anzahl der Tonarten
8
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
1
Lichtstärke cd (cd)
95 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
741,21 ft.
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
PC/ABS blend
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
1,92 lb.
GTIN (EAN)
4061131132691
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (inch)
6,77 zoll x 8,5 zoll x 5,67 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 411.95 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 411.95 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.44 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 174.68 KB Download
Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 53.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 31.46 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 N/A pdf 2.44 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 17.8 11.6 18.7
Warnen 35.6 23.2 37.4
Informieren 80.1 52.2 84.1
Größe des akustischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Erforderlicher Schalldruckpegel Akustischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
90 dB (A) 2.5 2.1 1.0
85 dB (A) 4.4 3.7 1.8
80 dB (A) 7.8 6.6 3.2
75 dB (A) 13.9 11.8 5.7