Sie sehen derzeit Inhalte für: Singapur · Deutsch

Produktinformationen "PY X-M-05-SSM 24VDC CL RAL3000"

Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Stabiler Stromverbrauch - Verhindert Lastschwankungen für zuverlässigen Betrieb
  • Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
  • Integriertes Soft-Start-Modul - Begrenzt Einschaltstrom, verhindert Unterspannung und bietet Schutz vor Verpolung
Technische Daten
Artikelnummer
21550801005
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Spannungsart
DC
Lichtstärke cd (cd)
56 cd
Haubenfarbe
Klar
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
173,46 m
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (kg)
0,42 kg
GTIN (EAN)
4061131131090
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Artikelnummer
21550801005
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Spannungsart
DC
Lichtstärke cd (cd)
56 cd
Haubenfarbe
Klar
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
569,08 ft.
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
PC/ABS
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (lb.)
0,93 lb.
GTIN (EAN)
4061131131090
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (inch)
4,88 zoll x 6,54 zoll x 4,49 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1018.25 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 1.18 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1016.09 KB Download
Zertifikat CNBOP PL pdf 289.17 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 333.77 KB Download
Zertifikat EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.79 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Zertifikat DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.19 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 651.72 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 651.72 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.61 KB Download
Zertifikat VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.89 MB Download
Zertifikat VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 1.69 MB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 12.6 6.4 13.6
Warnen 25.2 12.8 27.2
Informieren 56.7 28.8 61.2