Pyra
PY X-M-10
Pyra Xenon Blitzleuchte 10J 129cd
115VAC RAL7035 YE
Produktnummer:
21551153055
Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Stabiler Stromverbrauch - Verhindert Lastschwankungen für zuverlässigen Betrieb
- Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
- Leistungsstarker 10 J J Xenonblitz - Hervorragende Wahrnehmbarkeit
Produktinformationen "PY X-M-10 115V AC YE RAL7035"
Die Leuchten der PYRA Serie bieten leistungsstarke Xenon-Geräte und flexible LED-Geräte mit besonders einfacher und sicherer Handhabung. Sie bieten eine weithin sichtbare optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Stabiler Stromverbrauch - Verhindert Lastschwankungen für zuverlässigen Betrieb
- Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
- Leistungsstarker 10 J J Xenonblitz - Hervorragende Wahrnehmbarkeit
- Artikelnummer
- 21551153055
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 103.5-126.5 V
- Spannungsart
- AC
- Lichtstärke cd (cd)
- 129 cd
- Haubenfarbe
- Gelb
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 263,26 m
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131380
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Artikelnummer
- 21551153055
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-115 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 103.5-126.5 V
- Spannungsart
- AC
- Lichtstärke cd (cd)
- 129 cd
- Haubenfarbe
- Gelb
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 863,73 ft.
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- PC/ABS
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131380
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (inch)
- 4,88 zoll x 6,54 zoll x 4,49 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1018.25 KB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 1.18 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1016.09 KB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 527.28 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 527.28 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.61 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 15.4 | 8.6 | 19.4 | |
| Warnen | 30.8 | 17.2 | 38.8 | |
| Informieren | 69.3 | 38.7 | 87.3 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 50.5 | 28.2 | 63.6 | |
| Warnen | 101 | 56.4 | 95.5 | |
| Informieren | 227.3 | 127 | 175 | |