Sie sehen derzeit Inhalte für: Philippinen · Deutsch

Produktinformationen "WBL 110 AC RD"

Die kompakten Xenon-Blitzleuchten der WBx Serie bieten zuverlässige optische Signalisierung im klassischen Design.

  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Hochwertige, langlebige Komponenten - 70 % Lichtleistung selbst nach 8 Mio. Blitzen
  • Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
  • Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
Technische Daten
Artikelnummer
21003165000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
110-110 V
Spannungsbereich (50Hz)
99-121 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
32 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
131,12 m
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Gelb
Gehäusematerial
Aluminium
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (kg)
0,26 kg
GTIN (EAN)
4061131102984
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (mm)
230 mm x 50 mm x 66 mm
Artikelnummer
21003165000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
110-110 V
Spannungsbereich (50Hz)
99-121 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
32 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
430,19 ft.
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
54
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Gelb
Gehäusematerial
Aluminium
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (lb.)
0,57 lb.
GTIN (EAN)
4061131102984
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (inch)
9,06 zoll x 1,97 zoll x 2,6 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 279.5 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 279.5 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx N/A pdf 281.77 KB Download
MANUAL ABx/ WBx N/A pdf 685.6 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 9.8 9.6 9.6
Warnen 19.6 19.2 19.2
Informieren 44.1 43.2 43.2